119-6269: CAPOT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    119-6269: CAPOT

    Numéro de pièce : 119-6269
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Couvercle de compresseur de turbocompresseur

    Description :

    • Les couvercles sont des composants importants des compresseurs de turbocompresseur, lesquels augmentent la masse d'air d'admission pénétrant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 215,9
    • Largeur (mm): 307,3
    • Longueur (mm): 307,3
    rrss
    RM-250C, SS-250B, RR-250B

    adt
    D400E, D350E

    ieng
    3406C

    wts
    627E, 623E, 623F, 621F, 621E, 621B, 627B, 627F, 621, 623B

    wtt
    814B

    pipe
    587R