119-7934: COLLIER - FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    119-7934: COLLIER - FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 119-7934
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collier standard

    Les colliers Cat® sont conçus pour serrer fermement deux pièces ensemble.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre utile maximum (in): 2.01, 2.01
    • Diamètre utile minimum (in): 1.06, 1.06
    • Largeur de pince (in): 0.56, 0.56
    • Matière: 1E1541E
    • Revêtement interne: Non, No
    • Réglage par vis papillon: No, Non
    • Utilisations marines: Non, No