119-9359: Pointe de pénétration avec ARM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    119-9359: Pointe de pénétration avec ARM

    Numéro de pièce : 119-9359
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pointe de pénétration J350 Série J avec ARM

    Résultats d'une fabrication à la précision inégalée, les pointes Cat® de la Série J protègent les godets de vos machines des dommages. Nos outils d'attaque du sol bénéficient spécifiquement de la technologie de fonte Cat et offrent une protection supérieure de qualité constante.

    Adoptant une conception à goupille latérale, un standard dans le secteur, les pointes de godet d'origine Cat s'appliquent à diverses applications, ce qui augmente la polyvalence de votre équipement. La pose et la dépose des pointes est rapide grâce au système de goupille et de pièce de retenue standard. Pour une utilisation encore plus simple, vous pouvez y adapter notre innovation : le système CapSure™ sans marteau.

    Dotées d'un bord d'attaque qui présente environ 50 % de zone transversale en moins, les pointes de pénétration permettent une pénétration maximale dans les matériaux extrêmement compacts.

    Ces pointes d'origine Cat utilisent un matériau résistant à l'abrasion (ARM) bénéficiant d'environ 60 % de matériau d'usure en plus dans le corps de la pointe. La durée de vie de la pointe est ainsi cinq fois supérieure à celle d'un modèle standard. Fabriquées à partir d'un acier avec des propriétés qui maintiennent sa dureté pour une résistance à l'usure élevée, nos dents durables permettent à vos machines de garantir les performances que vous attendez. Pour protéger votre investissement, choisissez toujours des outils d'attaque du sol Cat d'origine.

    Attributs :
    • Bord d'attaque présentant environ 50 % de zone transversale en moins
    • Nervure centrale unique à affûtage automatique au fur et à mesure de l'usage
    • L'ARM s'use autour du profil pour augmenter la pénétration

    Applications :
    • Matériaux hautement abrasifs et très denses

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Taille de pointe: J350
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.