120-7227: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    120-7227: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 120-7227
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible thermoplastique à diamètre extérieur réduit

    Description :
    Achemine les huiles hydrauliques synthétiques et à base de pétrole à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques synthétiques et à base de pétrole, aux huiles de lubrification, à l'air et à l'eau. Inclut un renforcement en fibre synthétique avec revêtement thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques, à l'abrasion et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Pour huile hydraulique moyenne pression. Ce flexible peut également être utilisé avec l'air, l'eau et l'eau-glycol à des températures allant jusqu'à +66°C.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheeled excavator
    M325C MH

    excavator
    345B L 349D L 5080, 349D2 L 325C, 336F L 330C L 330C, 385B, 349D2, 336F, M325D L MH 345C, 345B II 345D L 345D L VG 345C L 330D LN 330B L 330B LN 349D, 336F LN 330-A L

    track excavators
    345B, 325C, 349D, 349D2L, 345D, 345DLVG, 385CL, 345BII, 345BL, 345DL, 330, 349D2, 345CL, 330BL, 385BL, 330BLN, 330DL, 349DLVG, 345BIIL, 349DL, 330L, 336FL, 330B, 340-07