121-1257: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    121-1257: BAGUE

    Numéro de pièce : 121-1257
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague

    Description :

    • Les bagues sont les attaches qui maintiennent les composants ou les ensembles.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 4,25
    • Diamètre libre - A (in): 4,56
    • Forme: Rectangulaire
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    • Épaisseur - B (in): 0,109
    asphalt paver
    AS2302, BG-2455C, BG-2455D, BG-260C, BG-260D, AP-1055B, BG-210B, AS2251, AP-1055D, AP-1000B, AP-1000D, BG-230, AS2301, BG-225B, BG-230D, AP-800C, AP-800D

    load, haul, dump
    R2900G, R3000H

    track-type tractor
    D6N, D7E, D7E LGP D5H, D6N XL D6M D6N LGP D5H XL

    underground articulated truck
    AD60, AD55, AD55B, AD45B

    petroleum products
    TH35-E81

    wheel-type loader
    988K, 988K XE 988H, 986K, 988F, 988G, 988F II 988 XE 986H

    track-type loader
    953C, 953D, 953K

    wheel dozer
    834B, 834G, 834K, 834H

    track-type skidder
    D5HTSK II 517

    wheel dozers
    834K

    earthmoving compactor
    836K, 836G, 836, 836H