121-1258: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    121-1258: BAGUE

    Numéro de pièce : 121-1258
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague

    Description :

    • Les bagues sont les attaches qui maintiennent les composants ou les ensembles.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 125,5
    • Forme: Rectangulaire
    • Largeur de train de roulement (mm): 2,8
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    ttt
    D7E, D7R, D7R XR D7R II D7R LGP D7E LGP

    ttl
    973C, 973, 973D

    pipe
    572R, 572R II

    wtl
    972G, 980G, 972G II 980G II