122-7767: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    122-7767: BAGUE

    Numéro de pièce : 122-7767
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 0,63
    • Désignation des matériaux: Le PTFE assure des performances supérieures dans les applications de type air, huile moteur, carburant Diesel et liquide de refroidissement, mais il est sensible aux débris et dommages d'installation. Il donne de bons résultats à des températures très élevées.
    • Hauteur de la section (in): 0,08
    • Largeur de la section (in): 0,05
    • Matière: PTFE - Polytetrafluoroethylene, PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    forest products
    345C

    wheeled excavator
    W345C MH W345B II

    wheel excavators
    W345BIIMH

    excavator
    345C, 374F 345D L 390F L 349F L 349D, 349D L 349E, 349E L 349E L VG 345B, 345B L 349D2, 345C L 352F-VG 349D2 L 352FMHPU 390F 345B II 352F, 374F L 352F XE VG 345C MH 345D L VG

    track excavators
    349D2, 345D, MH3295, 345DLVG, 374FL, 349D, 349D2L, 390FL, 349D2OEM, 345DOEM, 352F, 345BII, 345BIIL, 349DL, 345CMH, 352FXE, 390FOEM, 345B, 345BL, 345DL, 345CLVG, 390FMHOEM, 345CL, 345CVGOEM, 349DLVG, 349FL