122-7797: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    122-7797: BAGUE

    Numéro de pièce : 122-7797
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 0,96
    • Désignation des matériaux: Le PTFE assure des performances supérieures dans les applications de type air, huile moteur, carburant Diesel et liquide de refroidissement, mais il est sensible aux débris et dommages d'installation. Il donne de bons résultats à des températures très élevées.
    • Hauteur de la section (in): 0,09
    • Largeur de la section (in): 0,05
    • Matière: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    M330D M325C MH W345B II W345C MH

    forest products
    345C

    excavator
    345B II 320C, 336F L 349D L 345C L 330D MH 336FMHPU 335F 345B L 320D LN 336D L 336E LH 330D L 323D LN 349F LXE 329E L 325F LCR 336E L 345D L 336F LNXE 320D LRR 336F, 329D L 323D L 335F LCR 330C L 329D LN 320E, 323E L 326F, 320D, 349E L 345C, 330F, 349D, 349D2, 329D2 L 329D, 323D2 L 325C, 325F 323F L 325D L 325D MH M325D MH 336F LN XE 324E L 352F XE VG 320E LRR 320E L 324D L 323F 349E, 345D, 336D2 XE 336D LN 320D FM 323D S 340F L UHD 323D SA 323D, 330D, 325D FM 336F L XE 326D2 L 330F OEM 320D2, 349D2 L 345B, 324D LN 345C MH 330C MH 325D, 323E SA 336D2 L 323F OEM 352F, 322C, 336D, 320F L 321D LCR 340F, 320D2 L 336D2, 330D2 349F L 330C FM 345B II MH 336F LN 324D, 352F OEM 336E LN 323F SA 320D L 328D LCR 349E L VG 320D RR 330F L 345D L VG 330C LN M325D L MH 323F LN 330D FM 330C, 352F-VG 324E, 326F L 326F LN 330F LN 330D LN 330D2 L 329E LN 336D2 LXE 323E LN 329E, 329D2, 320E RR 336E, 324E LN 336E HVG 324D FM 349E L HVG 329F L 340F L LRE 320E LN 336E LNH

    wheel excavators
    W345BIIMH, M325DMH

    track excavators
    320D, 330C, 320C, 324D, 349E, 330DL, 336D2L, 336DL, 336FLN, 336DOEM, 323FOEM, 326FL, 320D2L, 345DL, 320EL, 336FL, 329DL, 336ELH, 330CL, 323DLN, 321DLCR, 323DL, 323ESA, 349EL, 320CL, 324DL, 325DLOEM, 329DLN, 320ERR, 329ELN, 329D2L, 345CL, 322CL, 345BL, 325CL, 326FLN, 349ELVG, 345BIIMH, 325DL, 330FLN, 330FL