122-9842: TÊTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    122-9842: TÊTE

    Numéro de pièce : 122-9842
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :
    La tête de vérin hydraulique est connectée à l'extrémité de la tige d'un tube ou d'un vérin hydraulique au moyen de vis ou de boulons. Sa principale fonction consiste à enfermer la pression hydraulique à l'intérieur du tube ou du corps. La tête de vérin hydraulique est également dotée d'un système d'étanchéité de la tige intégré, qui empêche la contamination du circuit hydraulique par des particules externes.


    Attributs :
    Les vérins Cat intègrent un système d'étanchéité innovant qui absorbe les pics de pression, résiste aux chargements latéraux et protège contre la pénétration des contaminants de façon plus efficace que les modèles concurrents.


    Applications recommandées :
    Les têtes de vérin hydraulique Cat sont conçues pour des applications de vérin spécifiques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    track-type loader
    939C

    wheel dozer
    824K, 824G II

    wheel-type loader
    924F, 980H, 980G

    wheel loaders
    924F

    wheel dozers
    824G, 824H, 824K, 824GII

    compactors
    826G, 825H, 825K, 826K, 826GII, 825GII

    earthmoving compactor
    825G, 825G II 826H, 825K, 826G II