123-0025: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    123-0025: BAGUE

    Numéro de pièce : 123-0025
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague de chaîne étanche (rectiligne)

    Description :

    • Les bagues de chaîne, associées aux goupilles, maintiennent les maillons les uns avec les autres et font partie de l'installation d'étanchéité entre le maillon et la bague.

    Attributs :

    • Dans les chaînes étanches, le contact entre les goupilles et les bagues internes entraîne une usure dès la première utilisation, en raison du frottement entre ces deux pièces. Cela permet à l'ensemble de mieux résister à l'usure interne. Les chaînes lubrifiées par graisse peuvent être utilisées à la place des chaînes étanches sur les pelles hydrauliques Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    forest products
    TK1051

    excavator
    330D, 345C L 330B L 349D L 330, 345D, 330B LN 330 L