123-0200: MOTEUR VERS. 3412
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    123-0200: MOTEUR VERS. 3412

    Numéro de pièce : 123-0200
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Moteur complet

    Description :

    • Les moteurs sont conçus pour transformer une forme d'énergie en énergie mécanique.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 66
    • Hauteur (mm): 1 676,40
    • Largeur (mm): 1 854,20
    • Longueur (in): 88
    • Longueur (mm): 2 235,20
    motor grader
    24H