123-0790: POULIE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    123-0790: POULIE

    Numéro de pièce : 123-0790
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Poulie d'alternateur

    Description :

    • Les poulies d'alternateur permettent de faire tourner les alternateurs au moyen de courroies, lesquelles sont actionnées par les systèmes d'entraînement auxiliaires du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 61
    • Largeur (mm): 71,1
    • Longueur (mm): 71,1
    wheel tractor-scraper
    623K, 637K, 623K LRC 627H, 621H, 623H, 631K, 621K OEM 627K LRC 621K

    engine - generator set
    C32

    expanded mining products
    6015B

    track type tractors
    D6R, D7R, D7RLGP, D6TXWVP, D6RIIIXW, D6RLGP, D6RIII

    track excavators
    374FL

    off-highway truck
    772, 772G, 770G, 772G OEM 770G OEM 770

    articulated trucks
    730, 725, 725C2

    track-type tractor
    D6T, D6R LGP D6R XL D8N, D6R III D6R, D7R LGP D7R XR D6R STD

    petroleum products
    C13, TH31-C9I TH35-C13I TH31-C9P TH31-E61 C9, CX31-C9I C11, TH35-E81 CX31-P600 CX31-C13I

    wheel tractor scrapers
    627K, 621H, 637KLRC, 621HOEM

    motor grader
    143H, 140H, 160H

    wheel-type loader
    993K, 972H, 966G II 972G II 980F, 966H, 990K, 992K

    10 to 13 liter
    C-12

    engine - industrial
    C-12, 3176C, 3196, C32, C-10, C13, C9

    articulated dump truck
    730C2 EJ 730C, 730, 735, 725, 725C, 730C2

    motor graders
    14H, 16H, 163H, 140HNA, 160HNA

    engine - truck
    C-12, C7, C-10, C11, C13, 3126E, C9

    generator
    SR5

    15 to 18 liter
    C18, C15

    road reclaimer
    RM-300

    wheel dozer
    844K, 854K, 8A4K

    off highway trucks
    770GOEM

    wheel loaders
    980C, 972H, 966H, 972GII, 966GII

    excavator
    390F L 374F L 345D L

    wheel dozers
    814K, 844KLRC, 854KLRC

    earthmoving compactor
    816K, 815K