123-1322: ENS. SILENCIEUX
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    123-1322: ENS. SILENCIEUX

    Numéro de pièce : 123-1322
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Silencieux

    Description :

    • Les silencieux réduisent le bruit émis par l'échappement d'un moteur à combustion interne.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 431,8
    • Largeur (mm): 508
    • Longueur (mm): 1 511,3
    excavator
    5110B