123-1943: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    123-1943: JOINT

    Numéro de pièce : 123-1943
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type C

    Agit comme un joint de tige secondaire et protège la tige d'une augmentation soudaine de pression dans le système.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,005 inch) (in): 0,25
    • Diamètre de la tige (in): 3,31
    • Forme du joint: Type C
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,005 inch) (in): 3,96
    exc
    312C, 317B L 318B, 312D L 312C L 315D L 350, 315B L 312D, 315C, 322B L 318B N 317B LN 350 L

    whex
    M318, M320