123-2031: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    123-2031: JOINT

    Numéro de pièce : 123-2031
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type C

    Agit comme un joint de tige secondaire et protège la tige d'une augmentation soudaine de pression dans le système.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,005 inch) (in): 0,25
    • Diamètre de la tige (in): 4,29
    • Forme du joint: Type C
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,005 inch) (in): 14,94
    exc
    345B II 325B L 345B L 322C FM 322B L 350 L 330B L 350, 345B, 330B LN

    whex
    W330B M325B

    wktl
    CR50, CR20, CR28, P40, P25, CR35, P16, P28