123-7562: JOINT - JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    123-7562: JOINT - JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 123-7562
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,07
    • Diamètre intérieur (in): 0,37
    • Matière: Caoutchouc
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    material handler
    MH3024, MH3022, MH3026

    track-type tractor
    D4G, D5G

    paving compactor
    CB-564D, CP-54 CB-534D, CS-54 CB-54 CP-533E, CB-534C, CS-533E, CD-54 CB-544, CB-634D, CB-634C, CB-434D

    wheeled excavator
    W345B II M322F, M320F

    petroleum products
    TH31-E61 TH35-E81

    forest products
    2590, 1190, 1390, 521, 2290, TK752, 2491, 1090, TK741, TK1051, 2390, 521B, 511, TK732, TK751, 541 2 1190T, 552, 551, 522, TK711, 541, 552 2 TK722, 532, 1290T, 2391, TK721, 522B

    wheel-type loader
    907H2, 906H, 907H, 906H2, 908H, 908H2

    excavator
    345B II 330C L 330C, 330C FM 345B II MH 330C LN 330C MH