124-0501: CONE FENDU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    124-0501: CONE FENDU

    Numéro de pièce : 124-0501
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat®

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    Roulement à rouleaux Classic
    underground articulated truck
    AD45B, AD55, AD55B, AD30, AD60, AD45, AE40 II

    road reclaimer
    RM-500, RM500B

    motor grader
    24H, 24M

    wheel-type loader
    988G, 988K, 986K, 988K XE 988H, 986H, 988 XE

    wheel dozer
    834H, 834B, 834K, 834G, 834U 834S 834KLRC

    wheel dozers
    834H, 834B, 834K, 834G, 834U 834S 834KLRC

    earthmoving compactor
    836K, 836G, 836H, 836