124-1294: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    124-1294: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 124-1294
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible pilote

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques à base de pétrole, à base d'eau ou synthétiques.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur en caoutchouc résistant aux liquides hydrauliques, d'un renforcement en câble adapté et d'un revêtement extérieur spécialisé résistant aux intempéries. Présente un petite diamètre extérieur particulièrement adapté aux espaces exigus des systèmes de pilotes hydrauliques. Ces caractéristiques garantissent une installation simplifiée, une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé dans les applications d'entretien moyenne pression.

    wheeled excavator
    W345C MH

    forest products
    345C

    excavator
    325D MH 365B L 365B, 345C MH 320B, 365B II 330D MH 320C, 320B L 320B N 330D FM 568 FM LL 320B S 568 FM 325D FM LL