124-2732: COLLIER - FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    124-2732: COLLIER - FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 124-2732
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'utilisation (mm): 172 - 194
    • Type de collier de flexible: Rondelle Belleville
    meng
    C280-16, 3606, 3608, C280-12, C280-6, 3616, C280-8, 3612

    adt
    740B, 740, 730C2 EJ 735C, 730C, 735 OEM 725C, 740 GC 735, 740C 745 735B

    wheel tractor scrapers
    627H, 621KLRC, 627KLRC, 631KLRC

    petr
    TH48-E70 C280-12

    ieng
    G3608, G3616, G3606, G3612

    wts
    621K, 631K, 627H, 621H, 637K, 627K, 627K LRC

    mg
    24M

    oht
    MT4400D AC

    ttl
    973C

    epg
    C175-16

    motor graders
    24M

    articulated trucks
    725C2, 735B, 735C, 735DLRC, 735D, 730C2EJ, 745C, 740CEJ, 730C, 730C2, 730DEJLRC, 730DEJ, 730CEJ, 730D, 730DLRC