124-5049: ENS. FLEXIBLE - EXTRÉMITÉ
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    124-5049: ENS. FLEXIBLE - EXTRÉMITÉ

    Numéro de pièce : 124-5049
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible de frein air et moteur basse pression

    Description :
    Achemine l'air, l'huile moteur, l'eau, les huiles lubrifiantes, le carburant diesel ou les huiles hydrauliques à base de pétrole à l'intérieur d'un moteur ou d'un système de freinage pneumatique.


    Attributs :
    Doté d'un tube en gomme synthétique, d'une tresse interne en textile, d'un renforcement tressé en câble en acier à haute résistance à la traction et d'une gaine tressée en textile, pour une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Entretien basse pression des circuits moteur et des systèmes de freins pneumatiques.

    marine products
    3196, C12, 3176C, C-12

    pipelayer
    589

    petroleum products
    C13, TH35-C13I CX31-P600 TH35-C11I CX31-C13I C11, CX31-C11I TH35-E81

    engine - industrial
    C-10, C13, C11, 3176C, 3196, C-12

    articulated dump truck
    725, 730

    expanded mining products
    MD5150C, MD5125

    engine - truck
    C-12, C-10