124-5268: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    124-5268: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 124-5268
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique moyenne pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques et de lubrification haute température à base de pétrole et d'eau à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    petroleum products
    C-12, C11, C-10, 3196, 3176C, C13, 3176B, CX31-P600 CX31-C11I TH35-C11I CX31-C13I TH35-E81 TH35-C13I

    engine - industrial
    C-12, C11, C-10, 3196, 3176C, C13, 3176B, CX31-P600 CX31-C11I TH35-C11I CX31-C13I TH35-E81 TH35-C13I