124-6256: COLLIER - FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    124-6256: COLLIER - FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 124-6256
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collier standard

    Les colliers Cat® sont conçus pour serrer fermement deux pièces ensemble.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre utile maximum (in): 0,79
    • Diamètre utile minimum (in): 0,43
    • Largeur de pince (in): 0,56
    • Matière: 1E1541E
    • Revêtement interne: Oui
    • Réglage par vis papillon: Non
    • Utilisations marines: Oui
    7 to 9 liter
    3126B

    marine products
    3116, 3126, C9, 3126B

    3500
    3516CHD

    wheel tractor-scraper
    637K, 631K, 627K

    wheel tractor scrapers
    637K, 631K

    engine - generator set
    3516C, C13 XQ375 XQ425, C175-16

    motor grader
    140M 3 AWD 12M, 160M 3 12M 3 120M, 12M 3 AWD 140M 3 160M 3 AWD

    wheel-type loader
    966M XE 962M, 972M, 950M, 972M XE 950M Z 980M, 982M, 966M, 97AM 962M Z

    work tool
    PC210, BU115, BP18B, BP118C, PC6, PC205, PC104B, PC3, BP18, BU118, PC412B, PC305B, PC408B, PC306B, PC204, BP15B, PC205B, BP115C, PC310B, BA18, PC206, BA118C, BP15, PC203, PC9, PC4

    engine - industrial
    C13, C15, C9.3, 3126

    articulated dump truck
    745C, 730C, 735C, 740 GC 745 740, 740C

    motor graders
    120MAWD, 12M, 14M3, 12M3, 12M3AWD, 160M3AWD, 160M3

    track type tractors
    D8T, D6T2XL, D6TXL, D6T2XW, D6TXWVP, D6TXW, D6TLGP, D6TLGPVP, D6T2LGP

    engine - truck
    3126

    articulated trucks
    725C, 740DEJ, 730CEJ, 745D

    track-type tractor
    D6T, D6T XL D6T XW D6T XL PAT D8T, D6T LGPPAT D6T LGP D6T XW PAT D9T

    skidders
    545D

    engine - machine
    C9.3

    track-type loader
    973

    olympian
    XQ375

    wheel loaders
    972M, 980M, 982M, 966M, 962M, 950M, 966MXE, 972MXE, 962MZ