124-6258: COLLIER - FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    124-6258: COLLIER - FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 124-6258
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collier standard

    Les colliers Cat® sont conçus pour serrer fermement deux pièces ensemble.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre utile maximum (in): 1,5
    • Diamètre utile minimum (in): 0,83
    • Largeur de pince (in): 0,56
    • Matière: 1E1541E
    • Revêtement interne: Non
    • Réglage par vis papillon: Non
    • Utilisations marines: Non
    material handler
    MH3037

    integrated toolcarrier
    IT62H

    paving compactor
    CB-44B CB8, CD-44B CD-54B CB-54B CB7, CB46B, CD10, CD8

    motor grader
    140K, 120K 2 12K, 120K, 140K 2 16M, 160K

    wheel-type loader
    950H, 962H, 988K

    petroleum products
    C7

    forest products
    522B, 584HD, 521B, 584

    engine - industrial
    3126

    expanded mining products
    6015B

    engine - truck
    3126

    earthmoving compactor
    826K, 836K