124-6260: COLLIER - FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    124-6260: COLLIER - FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 124-6260
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collier standard

    Les colliers Cat® sont conçus pour serrer fermement deux pièces ensemble.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre utile maximum (in): 2,52
    • Diamètre utile minimum (in): 1,57
    • Largeur de pince (in): 0,56
    • Matière: 1E1541E
    • Revêtement interne: Oui
    • Réglage par vis papillon: Non
    • Utilisations marines: Non
    telehandler
    TH336C, TL1255C, TH417C, TL943C, TL1055C, TL642C, TH407C, TH337C, TH414C, TH406C, TH514C, TH514D, TH408DLRC, TH357D, TH306D

    marine products
    C2.2, 3054, 3056, 3034, 3054B, C4.4

    track-type tractor
    D6T XW D6T LGP D6T, D6T LGPPAT D8T, D6T XL D6T XL PAT D6T XW PAT D7E, D7E LGP

    engine - machine
    C9.3

    track loaders
    973

    excavator
    330C

    compactors
    836KLRC, 836K

    track type tractors
    D7E, D8T, D6TXL, D6TXW, D6TLGP, D6TLGPVP, D6T2XL, D6T2XW, D6T2LGP, D6TXLVP, D7ELGP, D6TXWVP, D6T3XELGP, D6T3XW, D6T3XEXW