124-6262: COLLIER - FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    124-6262: COLLIER - FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 124-6262
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collier standard

    Les colliers Cat® sont conçus pour serrer fermement deux pièces ensemble.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre utile maximum (in): 2,99
    • Diamètre utile minimum (in): 2,05
    • Largeur de pince (in): 0,56
    • Matière: 1E1541E
    • Revêtement interne: Oui
    • Réglage par vis papillon: Non
    • Utilisations marines: Non
    pipelayer
    PL72, PL87, PL83

    paving compactor
    CB-34B CB-24B CB-32B CB-34B XW CB-22B CC-24B CC-34B

    motor grader
    14M, 16M3, 18M3

    wheel-type loader
    986K

    engine - industrial
    CPT372 SCT673

    track type tractors
    D6TLGPVP, D6TXL, D6TXW, D6TLGP, D6T2XL, D6T2XW, D6T2LGP

    track excavators
    345BIIL

    asphalt paver
    AP-255E

    load, haul, dump
    R1700K

    track-type tractor
    D6T, D7E, D6T XW D6T XL D6T XL PAT D6T LGP D6T LGPPAT D6T XW PAT

    engine - machine
    C9.3

    off highway trucks
    785G

    wheel loaders
    986K