124-6264: COLLIER - FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    124-6264: COLLIER - FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 124-6264
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collier standard

    Les colliers Cat® sont conçus pour serrer fermement deux pièces ensemble.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre utile maximum (in): 2,13
    • Diamètre utile minimum (in): 1,26
    • Largeur de pince (in): 0,63
    • Matière: 1E1541E
    • Revêtement interne: Oui
    • Réglage par vis papillon: Non
    • Utilisations marines: Oui
    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    motor grader
    24

    engine - generator set
    3412C PM3412 3412

    engine - truck
    C15

    petroleum products
    TH48-E70 C27 TH48

    skid steer loader
    247B3 216 216B3 228 216B 262 226B3 242 226B 226 247B 232B 267 236 252 242B 232 248 246 287 257B 277 247 257

    engine - industrial
    3412 C32 3024C C27 3412C

    marine products
    C32 3412C 3126 3116

    expanded mining products
    6015B 6020B

    track-type tractor
    D10T D9R D10N D10R

    chargeur à bras télescopique
    TH306D