124-6266: COLLIER - FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    124-6266: COLLIER - FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 124-6266
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collier standard

    Les colliers Cat® sont conçus pour serrer fermement deux pièces ensemble.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre utile maximum (in): 4,65
    • Diamètre utile minimum (in): 3,74
    • Largeur de pince (in): 0,63
    • Matière: 1E1541E
    • Revêtement interne: Oui
    • Réglage par vis papillon: Non
    • Utilisations marines: Oui
    marine products
    C32, 3126, 3116, 3054B, 3054

    petroleum products
    C32, 3126, 3116, 3054B, 3054

    engine - industrial
    C32, 3126, 3116, 3054B, 3054

    off-highway truck
    797F

    engine - truck
    C32, 3126, 3116, 3054B, 3054