124-9340: ASS. TURBO
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    124-9340: ASS. TURBO

    Numéro de pièce : 124-9340
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Turbocompresseur

    Description :

    • Les turbocompresseurs améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les turbocompresseurs Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Turbocompresseur remanufacturé
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 13,2
    • Longueur (in): 10,6
    forest products
    539

    asphalt paver
    BG-260C BG-2455C AP-1050B AP-1055B BG-245C AP-1000B

    track-type loader
    963C 963B