125-0810: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    125-0810: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 125-0810
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    forest products
    1390 TK752 551 2590 541 552 TK751 TK741

    wheel-type loader
    993K 992G 980G

    off-highway truck
    793F XQ 793F OEM 793F 793F CMD

    wheel dozer
    854G