125-1124: ASS. TURBO
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    125-1124: ASS. TURBO

    SKU :125-1124
    1,00 $

    Turbocompresseur

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :

    • Les turbocompresseurs améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les turbocompresseurs Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    • Longueur (mm) : 345,4
    • Hauteur (in) : 17
    • Longueur (in) : 13,6
    • Hauteur (mm) : 431,8
    • Largeur (mm) : 294,6