125-1134: ASS. CARTOUCHE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    125-1134: ASS. CARTOUCHE

    Numéro de pièce : 125-1134
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Cartouche du turbocompresseur

    Description :

    • Les cartouches sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Cartouche de turbocompresseur remanufacturée
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 10,8
    • Longueur (in): 7,9
    wheel-type loader
    950F II 960F