125-1139: CAPOT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    125-1139: CAPOT

    Numéro de pièce : 125-1139
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Couvercle de compresseur de turbocompresseur

    Description :

    • Les couvercles sont des composants importants des compresseurs de turbocompresseur, lesquels augmentent la masse d'air d'admission pénétrant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5,1
    • Hauteur (mm): 129,5
    • Largeur (mm): 198,1
    • Longueur (in): 8,5
    • Longueur (mm): 215,9
    asphalt paver
    BG-240C, AP-900B

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT38F

    paving compactor
    CS-563D CP-563C, CS-573D, CP-563D, CB-634C, CB-634D, CS-583C, CS-583D, CS-573C, CS-563C

    motor grader
    135H, 135H NA 120H NA

    wheel-type loader
    938F, 950F, 950F II 928G

    track-type loader
    953C

    engine - industrial
    3116

    excavator
    320B S 320B N 320B L