125-1300: CAPOT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    125-1300: CAPOT

    Numéro de pièce : 125-1300
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Couvercle de compresseur de turbocompresseur

    Description :

    • Les couvercles sont des composants importants des compresseurs de turbocompresseur, lesquels augmentent la masse d'air d'admission pénétrant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5,5
    • Hauteur (mm): 139,7
    • Largeur (mm): 236,2
    • Longueur (in): 9,3
    • Longueur (mm): 236,2
    asphalt paver
    BG-245C, BG-260C, BG-2455C, AP-1050B, AP-1000B, AP-1055B

    wheel tractor-scraper
    613C, 613C II

    integrated toolcarrier
    IT38G

    wheel-type loader
    938G

    track-type loader
    963C, 963B

    forest products
    539, 574, 550

    excavator
    322C