125-4655: ASS. ROUE LIBRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    125-4655: ASS. ROUE LIBRE

    Numéro de pièce : 125-4655
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roue folle (symétrique)

    Description :

    • Les roues folles guident la chaîne lorsqu'elle entre ou sort des galets inférieurs. Elles soutiennent par intermittence le poids de la machine et permettent de contrôler le relâchement et la tension de la chaîne.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 5
    • Diamètre d'arbre (in): 5
    • Diamètre de filetage (in): 28,35
    • Diamètre de la bride (in): 29,92
    • Hauteur (in): 5
    • Longueur (in): 4,992
    • Taille de vis (in): 1 1/8
    track-type tractor
    D9R, D9T