125-9955: PHARE - DIODE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    125-9955: PHARE - DIODE

    Numéro de pièce : 125-9955
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ampoule à diode 24 V rouge

    Description :
    Les projecteurs Cat® permettent de travailler de nuit
    comme si vous étiez en plein jour et augmentent la productivité des machines et des utilisateurs.

    Attributs :
    1) Les projecteurs Cat Premium sont conçus pour répondre aux niveaux de vibration élevés des machines de grande et petite taille.
    2) Les projecteurs Cat sont compatibles avec les autres machines de votre parc et peuvent être montés a posteriori sur des machines plus anciennes.

    Application :
    À utiliser dans des conditions extrêmement difficiles.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Couleur de la lentille: Rouge
    • Couleur standard: 0
    • Description: Diode simple
    • Diamètre (mm): 0
    • Longueur (mm): 0
    • Polarité: Bipolaire
    • Type de lampe: Ampoules à diode
    • Type de lentille: 0
    • Type de montage: Culot coulissant -- T5.5
    meng
    3512B, 3508B, 3516C, 3512C, 3516B, 3508C, 3512, C32, 3516, 3508

    petr
    3512C, 3516C, 3516B

    ieng
    3516, 3512C, 3516B

    epg
    3406C, PMG3516 3508B, 3516, PM3508 3512, 3508, G3412, G3516B, G3406, 3412C, PM3512 3412