125-9957: PHARE - DIODE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    125-9957: PHARE - DIODE

    Numéro de pièce : 125-9957
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ampoule à diode 24 V vert

    Description :
    Les projecteurs Cat® permettent de travailler de nuit
    comme si vous étiez en plein jour et augmentent la productivité des machines et des utilisateurs.

    Attributs :
    1) Les projecteurs Cat Premium sont conçus pour répondre aux niveaux de vibration élevés des machines de grande et petite taille.
    2) Les projecteurs Cat sont compatibles avec les autres machines de votre parc et peuvent être montés a posteriori sur des machines plus anciennes.

    Application :
    À utiliser dans des conditions extrêmement difficiles.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Couleur de la lentille: Vert
    • Description: Diode simple
    • Polarité: Bipolaire
    • Tension (volts): 24
    • Type de lampe: Ampoules à diode
    • Type de montage: Culot coulissant -- T5.5
    meng
    3516B, 3516C, 3512C, 3512, 3512B, 3508C, 3508B, C32, 3516, 3508

    ieng
    3516, G3516

    epg
    PMG3516 3516, 3512, 3412C, G3516