126-2131: Filtre hydraulique/de transmission
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    126-2131: Filtre hydraulique/de transmission

    Numéro de pièce : 126-2131
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Les filtres à huile hydraulique très haute efficacité intègrent un média synthétique, qui élimine la majorité des particules fines pour un contrôle optimal de la contamination, même dans les applications les plus difficiles.

    Les filtres hydrauliques Cat® offrent la meilleure protection contre les contaminants et les abrasifs en les empêchant de compromettre les tolérances serrées au sein du circuit hydraulique haute pression. La propreté est la clé permettant de maintenir une lubrification correcte de votre circuit hydraulique fragile. Les filtres à huile hydraulique très haute efficacité Cat ne sont pas conçus pour les applications de transmission.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Évaluation de l'efficacité: Très haute efficacité
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.