126-8928: Rondelle plate, paillettes de zinc
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    126-8928: Rondelle plate, paillettes de zinc

    Numéro de pièce : 126-8928
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Métriques

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Finition: Paillettes de zinc
    • Notes relatives à la finition: Caterpillar modifie le revêtement de nombreuses rondelles en remplaçant la finition galvanisée par une finition à paillettes de zinc. Ce nouveau revêtement améliore la protection contre la corrosion à 720 heures. Tant que le stock dans la finition actuelle n'est pas épuisé, vous pourrez recevoir des rondelles dans l'une ou l'autre finition en raison de notre politique de liquidation des stocks.
    • Trempé: Oui
    • Type de rondelle: Rondelle plate
    motor grader
    16M3, 24, 24M, 16M, 18M3, 14G

    paving compactor
    CB10, CB7, CB13, CB46B, CB-66B CB16, CW12, CB-54B CB-64B CB-44B CB-68B CB15, CB8

    asphalt paver
    AP655F, 10B AP600F, 10 FT AP-1055F 8 FT AP655F L

    pipelayer
    561N, 561M, PL61

    wheel tractor-scraper
    637K, 631K

    track-type tractor
    D3K2 XL D6N, D4K2 LGP D9R, D6N LGP D9T, D6K2 XL D5R XL D3K2 LGP D5M D6N XL D5K XL D5K2 LGP D3K XL D4K2 XL D5K LGP D3K LGP D6K LGP D6K2, D6M D5K2 XL D5N D6K XL D6K2 LGP D5R2 D6N OEM D6K D4K LGP D4K XL D5R LGP