127-0826: BATTERIE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    127-0826: BATTERIE

    Numéro de pièce : 127-0826
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Batterie de gamme usage général 12 V avec capacité de démarrage à froid de 875 A

    Description :
    Les batteries Cat® fournissent à vos équipements l'énergie nécessaire pour fonctionner.

    Attributs :
    1) Ampérage de démarrage à froid (CCA, Cold Cranking Amp) de pointe.
    2) Résistance maximale aux vibrations.
    3) Les batteries sans entretien et les batteries à entretien réduit sont disponibles en versions humide et sèche.

    Applications recommandées :
    Idéales pour les moteurs et machines Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Application: 0, Batterie de démarrage
    • Capacité Ah sur 20 heures: 0, 66
    • Capacité de réserve min.: 120
    • Cosse: 0, Goujon fileté
    • Largeur (in): 6.9
    • Longueur (in): 0, 10.80
    • Taille de groupe: 78, 34
    • Type d'entretien: Sans entretien, 0
    • Type d'équipement: AGRICULTURAL
    • Type de batterie: Électrolyte liquide, 0
    • Type de grille: 0, Conception de grille en alliage plomb-calcium
    • Volts: 0, 12
    • Énergie de démarrage à froid (cca): 875