127-3806: ENS. ROULEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    127-3806: ENS. ROULEAU

    Numéro de pièce : 127-3806
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 4,72
    • Diamètre de la bride (in): 5,67
    • Inclinaison de chaîne (in): 5,31
    • Type de bride: Bride simple
    cold planer
    PM-465

    mini hydraulic excavator
    307D 308E2 CR 307E2 307B 307C 308E2 308D 307-A 308E 307E 308C