127-4415: RACCORD
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    127-4415: RACCORD

    Numéro de pièce : 127-4415
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Raccord coudé

    Description :

    • Les raccords coudés sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 9,1
    • Longueur (in): 6,68
    wheel-type loader
    994K

    engine - generator set
    3516B, 3516, PM3516, PP3516

    off-highway truck
    793D, 789, 789D, 789C, 785C, 793C, 789B

    excavator
    5230B, 5230

    engine - industrial
    3516B, 3516