127-4628: ENS. ENGRENAGE - ROUE LIBRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    127-4628: ENS. ENGRENAGE - ROUE LIBRE

    Numéro de pièce : 127-4628
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pignon de renvoi

    Description :

    • Les pignons de renvoi peuvent changer le sens de rotation de l'arbre de sortie ou peuvent servir à réduire la taille des pignons d'entrée ou de sortie tout en conservant l'espacement des arbres.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,8
    • Longueur (in): 11,3
    wheel-type loader
    994K

    petroleum products
    3512E 2016

    off-highway truck
    797B 797

    engine - industrial
    3512E SPF743 G3516

    marine products
    3516E