127-5404: ARBRE À CAMES (ENS)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    127-5404: ARBRE À CAMES (ENS)

    Numéro de pièce : 127-5404
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Arbre à cames

    Description :

    • Les arbres à cames sont des cylindres alignés avec les cylindres du moteur. Les lobes des arbres à cames correspondent aux soupapes du moteur. Lorsque les arbres à cames sont en rotation, ils ouvrent et ferment les soupapes d'admission et d'échappement du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 9,5
    • Hauteur (mm): 241,3
    • Largeur (mm): 152,4
    • Longueur (in): 57
    • Longueur (mm): 1 447,80
    track-type tractor
    D11N, D11R

    engine - generator set
    3508B, PM3508

    wheel-type loader
    992G

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3508B, PM3508

    engine - industrial
    3508B

    excavator
    5130B

    off-highway truck
    777D, 777, 776D, 777B, 777C