127-5537: ENS. FAISCEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    127-5537: ENS. FAISCEAU

    Numéro de pièce : 127-5537
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Contrepartie refroidisseur d'huile

    Description :

    • Refroidisseur huile-eau de type coque et tube


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    earthmoving compactor
    816B, 815F, 816F

    wheel-type loader
    966G, 966D, 966E, 972G, 950F, 970F, 966F II 966F, 950F II 960F

    compactors
    815F, 815B

    engine - truck
    C9

    petroleum products
    C9, CX31-C9I TH31-E61 TH31-C9P TH31-C9I CX31-P600

    track type tractors
    D6R, D6H, D6RIIXL, D6RXL, D6RIILGP, D6HIIXL, D6RXR, D6RLGP, D6HIIXR, D7RLGP

    off-highway truck
    769C, 768C, 771C, 771D, 769D

    7 to 9 liter
    C9, C9.3

    wheel dozers
    814F

    engine - industrial
    C-9, C9.3, C9, C9.3B

    motor grader
    14M3, 16M3, 14M-3 18M3

    wheel loaders
    960F, 972G, 970F, 966F, 966FII

    wheel dozer
    814B

    underground articulated truck
    AE40 AD40 AD45, AE40 II

    excavator
    235B, 235C

    pipelayer
    572R

    track-type tractor
    D6R, D6H XR D7H, D6H, D6R II 57H 6S 6SU D7R, 7A 6A 7SU D6H XL 56H 6 7S 7U D6H II 7 56

    track excavators
    235D