127-8261: ENS. ARBRE À CAMES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    127-8261: ENS. ARBRE À CAMES

    Numéro de pièce : 127-8261
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Arbre à cames

    Description :

    • Les arbres à cames sont des cylindres alignés avec les cylindres du moteur. Les lobes des arbres à cames correspondent aux soupapes du moteur. Lorsque les arbres à cames sont en rotation, ils ouvrent et ferment les soupapes d'admission et d'échappement du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 9,5
    • Longueur (in): 51
    wheel-type loader
    994H 994D 994F

    engine - generator set
    3516B PM3516 PP3516

    petroleum products
    3516B

    off-highway truck
    793C 785C 793D 789D 789 789C 789B

    excavator
    5230B

    engine - industrial
    3516B

    marine products
    3516B 3516