128-2686: Filtre à air du moteur
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues
    Le moment des opérations d'entretien est arrivé ?
    Nous vous simplifions la tâche.
    Des kits d'entretien sont disponibles par type d'équipement, notamment pour des intervalles de 250, 500 et 1 000 heures.

    128-2686: Filtre à air du moteur

    Numéro de pièce : 128-2686
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Filtres à air de moteur très haute efficacité - Élément primaire

      

                                        
    Il est avantageux d'opter pour des filtres Cat d'origine afin de protéger le fer qui génère vos revenus.
    Les filtres à air de moteur très haute efficacité Cat sont conçus pour répondre aux exigences d'un niveau de filtration plus élevé et d'une meilleure capacité de rétention de la saleté. Conçus selon des spécifications rigoureuses, les filtres Cat UHE offrent une efficacité initiale et globale plus élevée pour une meilleure protection du moteur. Dotés d'une surface de filtration unique qui prolonge la durée de vie du filtre jusqu' à six fois celle des filtres standard, les éléments filtrants UHE contribuent à augmenter le temps de fonctionnement et la durée de vie de la machine en réduisant la quantité de contaminants qui en atteignent le moteur.
    Conçus pour fonctionner spécifiquement avec les équipements Cat, ces filtres à air sont efficaces dans n'importe quel environnement de travail et sont fortement recommandés lorsque la poussière ou la suie extrêmement fine constituent un pourcentage élevé des contaminants de l'air. Les particules fines sont captées immédiatement sur la surface, augmentant la filtration et protégeant rapidement vos systèmes de composants vitaux.
    Choisir les filtres à air de moteur Cat est bon pour votre équipement, bon pour l'environnement et bon pour vos résultats financiers.
    Attributs :
    • Durée de vie jusqu'à six fois supérieure à celle des filtres standard
    • Efficacité extrême face aux poussières et suies fines
    • Moins de restriction et un débit d'air plus élevé permettent au moteur de mieux respirer

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Styrene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Principal vs secondaire: Primaires
    • Type de joint: Joint radial
    • Évaluation de l'efficacité: Très haute efficacité
    wheel-type loader
    938G 950E 962G 950G 950B 950B/950E 950F II

    excavator
    322C 325B L 320D 323D S 323D LN 323D L 320D LN 320D L 323D2 L 320D2 L 320D2 320D2 FM 322B L 322C FM 323D 320D FM 322B LN 325B LN 323D2 323D SA

    integrated toolcarrier
    IT62G IT38G

    track-type tractor
    D6G2 LGP D6G2 XL