129-4863: ROUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    129-4863: ROUE

    Numéro de pièce : 129-4863
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Soufflante pour cartouche de turbocompresseur

    Description :

    • Les soufflantes sont des composants importants des turbocompresseurs, qui améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,2
    • Hauteur (mm): 81,3
    • Largeur (mm): 109,2
    • Longueur (in): 4,3
    • Longueur (mm): 109,2
    cold planer
    PR-450, PR-450C, PM-565

    wheel tractor-scraper
    631E, 639D, 657E, 637E, 637D, 633D, 633E II

    generator
    SR4

    underground articulated truck
    AD40 AD45, AE40 AE40 II

    engine - generator set
    3516, 3408, 3508, 3408B, 3408C, 3512

    wheel-type loader
    992D

    wheel dozer
    834B

    engine - industrial
    3408, 3406B, 3512, 3508, 3408B, G3408B, G3408, 3408E, G3412

    engine - truck
    3516, 3408, 3508, 3408B, 3408C, 3512

    off-highway truck
    769C, 771D, 769D, 771C, 69D

    earthmoving compactor
    836