129-5959: Ensembles flexibles
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    129-5959: Ensembles flexibles

    Numéro de pièce : 129-5959
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible thermoplastique à diamètre extérieur réduit

    Description :
    Achemine les huiles hydrauliques synthétiques et à base de pétrole à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques synthétiques et à base de pétrole, aux huiles de lubrification, à l'air et à l'eau. Inclut un renforcement en fibre synthétique avec revêtement thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques, à l'abrasion et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Application recommandée :
    Huile hydraulique à moyenne pression. Ce flexible peut également être utilisé avec de l'air, de l'eau et un mélange eau-glycol à des températures allant jusqu'à +66 °C.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    excavator
    313D2 349E L 349F L 312D L 312D2 352F 349F 313D2 LGP 312D 349E 352F-VG 312D2 L 312D2 GC 352F OEM 313D 352FMHPU 313D2 GC 349E L VG 330D FM 324D FM LL 325D FM