131-5539: COUVERCLE (ENS)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    131-5539: COUVERCLE (ENS)

    Numéro de pièce : 131-5539
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Couvercle de compresseur de turbocompresseur

    Description :

    • Les couvercles sont des composants importants des compresseurs de turbocompresseur, lesquels augmentent la masse d'air d'admission pénétrant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,3
    • Hauteur (mm): 83,8
    • Largeur (mm): 228,6
    • Longueur (in): 9,5
    • Longueur (mm): 241,3
    engine - generator set
    3304B, 3304

    wheel-type loader
    950E, 950B, 950B/950E

    wheel-type skidder
    525, 515

    track-type skidder
    527 517