132-0994: CÔTÉ TIGE - ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    132-0994: CÔTÉ TIGE - ROULEMENT

    Numéro de pièce : 132-0994
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Métriques

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la tige (mm): M10
    • Diamètre du côté tige - B (mm): 30,0
    • Hauteur - C (mm): 14,0
    • Longueur jusqu'au trou de goupille - A (mm): 42
    • Type de côté tige: Sphérique
    it
    IT14G, IT14G2, IT28G, IT38G

    wtl
    924GZ, 914G, 924HZ, 924H, 924G, 928HZ, 928G, 914G2, 930H, 928H, 938G, 930G